Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MTS transformator, 1fazovy  86349
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MTS transformator, 1fazovy

P: 160VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Č.prod.: 86349
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 2.65 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 54,20 €
  • 51,35 €
  • 48,49 €
  • 42,79 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
160 VA
Izolační třída T 40/B
Stupeň krytí IP20
Ostatní napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,78 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,45 A
Inrush current at input voltage 1 6 A
Inrush current at input voltage 2 3,46 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 9,5 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 5,5 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 230 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Spínací výkon AC max. 160 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, Montážní otvory, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a 86,5 mm
Upevňovací rozměr b 84 mm
Upevňovací rozměr c 4,8 mm
Výška 101 mm
Šířka 96 mm
Hloubka 106 mm
Průměr otvoru 4,8 mm
Délka otvoru 8,4 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 2 230 V
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu metallic
Počet pinů 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879078474

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86349_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 86349_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  86349_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86349_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86349_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 86349_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86349_181-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86349_181-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu