Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MUIW - analogovy modul  44232
Ilustrační obrázek

MUIW - analogovy modul

IN: 0...10 V, OUT: 0...20 mA

Č.prod.: 44232
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.171 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 217,08 €
  • 205,65 €
  • 194,23 €
  • 171,38 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...20 mA
Šroubové svorky
Vstup a výstup galvancky odděleny
Analogové převodníky Murrelektronik převádějí signál ve standardních formátech (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) přes galvanické oddělení do jednoho z těchto formátů. Díky integrovanému omezení proudu je výstup chráněn proti zkratu a přetížení. Modul MIIW – 0/4...20 mA na 0/4...20 mA – bez externího napájení.
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Přesnost (konečné hodnoty) 0,5 %
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 19,2 V
Provozní napětí DC max. 28,8 V
Provozní proud min. 50 mA
Provozní proud max. 70 mA
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní odpor 250 kΩ
Elektrické údaje | Výstup
Output current max. 0,025 A
Zátěž max. 500 Ω
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová frekvence max. 500 Hz
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 91 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 71 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 1
PIN 1 GD 1
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 1
PIN 1 In
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 1
PIN 1 + 24 V DC
Druh připojení 4
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 1
PIN 1 Out
Druh připojení 5
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 1
PIN 1 GD

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879028400

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 44232_08-08.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 44232_08-08.17_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 44232_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
---- Svorka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu