Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MVK Fusion
Ilustrační obrázek

MVK Fusion

PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP
Č.prod.: 55510
Hmotnost: 1.4 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Příslušenství

bezp. vstupy/výstupy až do bezp. úrovně 4/PLe (EN ISO 13849-1), až do SIL 3 (IEC 61508), až do SILCL 3 (IEC 62061)
Dvojitý bezpečnostní výstupní port
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 16 A
M12, 5-pin, A-kódování
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 51.2×63×225 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 8 A
Spínací proud na výstup max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class 1× Class A; 1× Class B (galvanické oddělení)
IO-Link 2× Master
Převodní parametry 32 Byte (In) 32 Byte (Out) přes IO-link Port
Provozní módy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizace
PIN 4 Input/Output (port X4, X5); Input (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X4, X5); Input (port X6)
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájení vstupů/výstupů/systému Napájecí konektor, Push Pull, max. 16 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
PROFINET Netload Class III
MRP ano
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Detekce křížového zkratu Senzor/Aktuátor
Detekce přerušení vodiče ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879714983
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55510_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55510_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Stáhnout Certificate: ProfiSafe 55510_Z12732-28.01.2023-V2.33_PROFISAFE-V2.3_PNS_Z_A.PDF
  • Stáhnout Certificate: TÜV  55510_01-205-5774.00-20-20-07-2025_TUEV_Z_A.PDF
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55510_MVK_FUSION_PN_KF0_X_11.ZIP
  • Stáhnout Construction files: DXF 55510_DXF_X_A.ZIP
  • Stáhnout Construction files: P8 55510_P8_2_90.ZIP
  • Stáhnout Construction files: STP 55510_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Document: Installation guide 55510_INA_X_12.ZIP
  • Stáhnout Document: Product data 55510_PD_X_13.ZIP
  • Stáhnout Document: User manual 55510_HDB_X_14.ZIP
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55510_08-12.20_UK_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55510_08-12.20_CE_Z_B.PDF
  • Stáhnout Information: Safety Codes 55510_SISTEMA_TB9_X_22.ZIP
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AUTOUPDATEX_TB3_X_30.ZIP
  • Stáhnout Software: Function blocks 55510_FUSION_PLC_FB_TB4_X_10.ZIP
  • Stáhnout Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
  • Stáhnout Software: SISTEMA-directory 10500984_MVKSAFETY CONFIGURATOR_TB2_X_30.ZIP
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie
* bez DPH, bez nákladů na dopravu