Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK-MC DI8 (DI8)
Ilustrační obrázek

MVK-MC DI8 (DI8)

CANopen, 8xM12 - 16 digitalnich vstupu
Č.prod.: 55304
Alternativní produkt:    55306
Hmotnost: 0.822 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 441,50 €
  • 416,97 €
  • 392,44 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“. Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
CANopen
Adresace Otočný přepínač 1...99
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Parametrizace
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879051514
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory MVK-MC_55304.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55304_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55294_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55294_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55388_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55304_ina_6_22.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55304_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55304_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55304_916-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55304_0000004f-cia200401-301v402-20-0027-Feb04_can_z_b.pdf
cULus
CANopen
* bez DPH, bez nákladů na dopravu