Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MVK-ME 4P DIO12 DIO4/IOL4
Ilustrační obrázek

MVK-ME 4P DIO12 DIO4/IOL4

"""EthernetIP, kov, 7/8"""" 4pin, quick connect, DLR, 4xIOL Class A/B"""
Č.prod.: 55544
Hmotnost: 0.965 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
Digitální vstupy/výstupy
DIO12 DIO4 IOL4
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 4-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Výstup
Zatížení 10 W
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (bez galvanického oddělení)
IO-Link 4× Master
Převodní parametry 32 Byte (In) 32 Byte (Out) přes IO-link Port
Provozní módy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizace
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 4-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
EtherNet/IP
Vícenásobná spojení ano
QC (Quick Connect) max. 360 ms
CIP Sync ano
Composite Test Revision CT14
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí DIP přepínač
DLR (Device Level Ring) ano
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Přerušení kabelu na každý IO-Link Master
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879699938
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55544_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55544_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSD 55542_MVK-ME_Kfg_x_14.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55544_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 55544_p8_2_31.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55544_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55544_ina_x_11.zip
  • Stáhnout Document: User manual 55542_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_1.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55544_22-05.18_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 55544_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
Certifikace
Certifikace
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie
* bez DPH, bez nákladů na dopravu