Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK-ME DIO8 (DIO8)
Ilustrační obrázek

MVK-ME DIO8 (DIO8)

16 multifunkcni kanaly, vystupy 1,6A
Č.prod.: 55099
Hmotnost: 0.78 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 377,69 €
  • 356,70 €
  • 335,72 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“. Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
EtherNet/IP
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače
DLR (Device Level Ring) ano
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 10 W
Parametrizace
PIN 4 Input/Output (port X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7)
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
EAN 4048879445481
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55099_MVK_ME_kfg_x_15.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55287_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55099_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55287_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55099_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55099_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55099_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55099_891-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55099_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
cCSAus
EtherNet/IP
* bez DPH, bez nákladů na dopravu