Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK-MP AI4 (U) DIO4 (DIO4)
Ilustrační obrázek

MVK-MP AI4 (U) DIO4 (DIO4)

Profibus DP, 8xM12 - 4 analog. vstupy, 8 multifunk. kanalu
Č.prod.: 55293
Hmotnost: 0.822 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 556,43 €
  • 525,51 €
  • 494,60 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“. Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Rozlišení (analogové) 16 Bit
Měřící rozsah (analog.) 0...10 V, (0...20 mA a 4...20 mA přes adaptér obj.č. 7000-42251-0000000)
Vstupní odpor (analog.) cca 1 MOhm, diferenční vstup
Doba převodu (analog.) 1 ms
PROFIBUS
Adresace Otočný přepínač 1...99
Připojení
Sběrnice PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Zátěž (8× M12 levá strana) max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 10 W
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení kanálová pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879051583
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory MURR09AD.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55274_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55293_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55294_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55294_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55393_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55292_ina_6_27.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55293_909-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55293_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55293_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
PROFIBUS
* bez DPH, bez nákladů na dopravu