Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK-MP DI8 DI8
Ilustrační obrázek

MVK-MP DI8 DI8

Profibus DP, 8xM12 - 16 digitalnich vstupu
Č.prod.: 55307
Alternativní produkt:    55309
Hmotnost: 0.95 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 452,21 €
  • 427,08 €
  • 401,96 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI8 DI8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
PROFIBUS
Adresace Otočný přepínač 1...99
Připojení
Sběrnice PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Parametrizace
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879051484
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory MURR064A.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55307_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55307_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55294_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55294_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55274_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55307_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55393_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55307_ina_6_25.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55307_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55307_9191-04.16_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55307_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
PROFIBUS
* bez DPH, bez nákladů na dopravu