Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK-MP DO4 (DO4) DI4 (DI4)
Ilustrační obrázek

MVK-MP DO4 (DO4) DI4 (DI4)

Profibus DP, 8xM12, 8 dig. vstupu + 8 dig. vystupu
Č.prod.: 55274
Hmotnost: 0.812 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 450,41 €
  • 425,38 €
  • 400,36 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“. Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
PROFIBUS
Adresace Otočný přepínač 1...99
Připojení
Sběrnice PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 10 W
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879051705
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory MURR064A.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55274_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55294_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55294_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55393_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55274_ina_6_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55274_901-04.16_ce_z_c.pdf
PROFIBUS
* bez DPH, bez nákladů na dopravu