Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK-MP K3 DO4 (DO4) / DIO4 (DIO4)
Ilustrační obrázek

MVK-MP K3 DO4 (DO4) / DIO4 (DIO4)

Profibus DP, 8xM12 - 8 dig. vystupu K3, 8 multifunk. kanalu
Č.prod.: 55291
Hmotnost: 0.822 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 594,45 €
  • 561,43 €
  • 528,40 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DO4 DO4 DIO4 DIO4 (K3)
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
7/8", 5-pin, max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
PROFIBUS
Adresace Otočný přepínač 1...99
Připojení
Sběrnice PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, max. 9 A, bezpeč. okruhy (1 + 2) přes samostatnou 7/8" (žlutá), 2-pólové odpojení
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), 3 okruhy, (max. 9 A)
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 10 W
Bezpečnostní výstup
Spínací proud bezpečnostního výstupu max. 2 A ochrana proti zkratu a přetížení, (EN13849-1) PLd
M12 (žlutá) PIN 4 2 bezpečnostní okruhy (UA1/UA2) každý s 2 digitálními výstupy (EN13849-1) PLd
M12 (žlutá) PIN 2 2 bezpečnostní okruhy (UA1/UA2) každý s 2 digitálními výstupy (EN13849-1) PLd
Parametrizace
PIN 4 4× vstup/výstup
PIN 2 4× Input/Output/Diagnostic
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879051606
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory MURR09EB.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55291_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55291_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55291_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55274_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 55499_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Manuál 55393_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55291_ina_6_31.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55291_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55291_907.04.16_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55291_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
PROFIBUS
* bez DPH, bez nákladů na dopravu