Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK+ MPNIO DI8 DI8
Ilustrační obrázek

MVK+ MPNIO DI8 DI8

ProfiNet, Push-Pull, 8x M12, 16 digitalnich vstupu
Č.prod.: 55268
Hmotnost: 0.975 kg
  Výroba na objednávku do 48 hodin
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 581,13 €
  • 548,85 €
  • 516,56 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
FSU (Fast-Start-Up)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájení vstupů/výstupů/systému Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 42.7×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Specification V2.2, Conformance Class B
Adresace DCP
Parametrizace
PIN 4 Input
PIN 2 Input
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879051736
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55264_MVK-M_kfg_42.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55269_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55268_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55269_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55264_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 55374_hdb_x_28.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55268_ina_6_16.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55268_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55268_899-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55268_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
cULus
PROFINET
* bez DPH, bez nákladů na dopravu