Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK+MPNIO DI8 DI8 POF IRT
Ilustrační obrázek

MVK+MPNIO DI8 DI8 POF IRT

Č.prod.: 55254
Hmotnost: 0.977 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 624,83 €
  • 590,11 €
  • 555,40 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Napájení vstupů/výstupů/systému Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 56.2×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input ano, pro 2 ovládání
PROFINET Netload Class III
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP ano
Adresace DCP
Parametrizace
PIN 4 Input
PIN 2 Input
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879553162
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55264_MVK-M_kfg_42.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55256_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55256_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55254_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 55374_hdb_x_28.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55254_ina_6_14.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55254_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55254_894-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55254_Z11027-Jun21-V2.2_pn_z_d.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55254_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
cULus
PROFINET
* bez DPH, bez nákladů na dopravu