Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MVK-MPNIO DIO12 IRT IOL4
Ilustrační obrázek

MVK-MPNIO DIO12 IRT IOL4

ProfiNet, 8xM12, 12 multifunk. kanalu + 4 IO-Link porty, IRT
Č.prod.: 55532
Hmotnost: 0.966 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
Digitální vstupy/výstupy
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
IO-Link Master V1.1.2
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certifikace
Certifikace
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie
Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -25...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Výstup
Zatížení 10 W
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice)/max. 1 A (IO-Link samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class A + B (bez galvanického oddělení)
IO-Link 4× Master
Převodní parametry 32 Byte (In) 32 Byte (Out) přes IO-link Port
Provozní módy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizace
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP ano
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879527583
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55532_E201820-NRAQ7_ULC_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55532_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Stáhnout Certificate: CB  55532_DK-61350-UL_CB_Z_A.PDF
  • Stáhnout Certificate: PROFIenergy 55532_Z40111-11.07.2022-V2.35-PROFIENERGY_PBE_Z_C.PDF
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55532_Z11376-Z40111-11.07.2022-V2.33_PN_Z_D.PDF
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_X_14.ZIP
  • Stáhnout Construction files: DXF 55294_DXF_X_A.ZIP
  • Stáhnout Construction files: P8 55532_P8_2_50.ZIP
  • Stáhnout Construction files: STP 55287_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Document: Installation guide 55532_INA_X_14.ZIP
  • Stáhnout Document: Product data 55532_PD_X_10.ZIP
  • Stáhnout Document: User manual 55530_HDB_X_16.ZIP
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55532_09-12.19_UK_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55532_09-12.19_CE_Z_C.PDF
  • Stáhnout Information: MTTF Report 55532_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AUTOUPDATEX_TB3_X_30.ZIP
  • Stáhnout Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
* bez DPH, bez nákladů na dopravu