Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

"""MVK-MPNIO DIO14 IRT IOL2 7/8"""" 5pin"""

Č.prod.: 55531
Hmotnost: 0.966 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 624,65 €
  • 589,94 €
  • 555,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
IO-Link Master V1.1.2
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Výsledný proud UA max. 9 A
Výsledný proud US max. 9 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Senzorový proud US na port IO-Linku max. 1 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 1,6 A
Zatížení 10 W
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol PROFINET
Průmyslová komunikace | Profinet
Počet aktivních spojení (řadič IO) max. 2
FSU (Fast-Start-Up) ano
Doba rychlého spuštění max. 0,5 s
IRT (síťová komuníkace) ano
Klient MRP ano
PROFINET Netload Class III
Adresace PROFINETu DCP
Třída shody PROFINETu C
Specifikace PROFINET V2.3
Shared Device/Input ano
Průmyslová komunikace | IO-Link
Automatic baudrate detection ano
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu 32 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu 32 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
Typ IO-Linku 2× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Přerušení kabelu na každý port
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 42 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 225 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0-X5
Druh připojení 2 X6, X7
Druh připojení 3 XD1
Druh připojení 4 XD2
Druh připojení 5 XF2
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Druh připojení 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Druh připojení 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Druh připojení 5
Montáž připojeno, šroubované
Utahovací moment 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování D
Počet pinů 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001597
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879585446

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 55531_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 55531_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: CB  55531_DK-61350-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 55531__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificate: PROFIenergy 55531_Z40110-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_d.pdf (D)
  • Certificate: ProfiNet  55531_Z11375-11.07.2025-v2.33_pn_z_e.pdf (E)
  • Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Construction files: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55531_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55287_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55531_ina_x_15.zip (15)
  • Document: Product data 55531_pd_x_11.zip (11)
  • Document: User manual 55530_hdb_x_17.zip (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55531_04-12.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55531_04-12.19_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 55531_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55531_10501015-1.21.00-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)

  • induktivni spojeni, IOL v1.1, primarni clen, M12 M, M30
    Dostupné
    953,60 €
---- Modul digitálních I/O ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
---- Modul analogových I/O ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Uzemňovací materiál ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu