Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK-MPNIO DIO8 (DIO8)
Ilustrační obrázek

MVK-MPNIO DIO8 (DIO8)

ProfiNet, 8xM12, 16 multifunkcnich kanalu
Č.prod.: 55289
Alternativní produkt:    55530
Hmotnost: 1 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 693,50 €
  • 654,97 €
  • 616,44 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“. Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
Adresace DCP
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 10 W
Parametrizace
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879051620
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55264_MVK-M_kfg_42.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55287_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55289_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55264_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55289_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55287_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55374_hdb_x_28.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55287_ina_6_16.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55289_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55289_905-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55289_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55289_Z10098-mai12-mai15-MVK-MPNIO-v3.0_pn_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55289_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55289_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
cULus
cCSAus
PROFINET
* bez DPH, bez nákladů na dopravu