Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK+ MPNIO DIO8 DIO8 Push Pull
Ilustrační obrázek

MVK+ MPNIO DIO8 DIO8 Push Pull

ProfiNet, Push-Pull, 8x M12, 16 multifunkcnich kanalu
Č.prod.: 55283
Hmotnost: 0.975 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 611,69 €
  • 577,70 €
  • 543,72 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájení vstupů/výstupů/systému Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
MRP ano
Adresace DCP
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 10 W
Parametrizace
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879051682
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55264_MVK-M_kfg_42.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55269_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55283_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55283_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55269_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55283_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55374_hdb_x_28.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55283_ina_6_16.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55283_902-04.16_ce_z_b.pdf
PROFINET
* bez DPH, bez nákladů na dopravu