Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4
Ilustrační obrázek

MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4

ProfiNet/PROFIsafe, PP, 8xM12, 8/4 dig. vstupy + 4 dig. vystupy
Č.prod.: 55563
Hmotnost: 1.1 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 729,14 €
  • 688,63 €
  • 648,12 €

Příslušenství

Mohlo by Vás také zajímat

bezp. vstupy/výstupy až do bezp. úrovně 4/PLe (EN ISO 13849-1), až do SIL 3 (IEC 61508), až do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
Bezpečnostní instrukce
PL až do e
Kategorie až do 4
PFH 1.653E-9
DC 98%
SIL až do 3
SIL CL až do 3
Provozní životnost 20 let
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájení vstupů/výstupů/systému Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -20...+55 °C (skladovací teplota -40...+70 °C)
Rozměry V׊×H 44×63×225 mm
PROFINET
Shared Device/Input ano, pro 2 ovládání
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP ano
Adresace DCP
Bezpečnostní vstupy
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), ochrana proti zkratu a přetížení, nebo max. 700 mA pouze pro jeden PIN
Typ pro elektronické nebo mechanické spínače
Bezpečnostní výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud bezpečnostního výstupu max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Detekce křížového zkratu Senzor/Aktuátor
Detekce přerušení vodiče ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879454216
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55562_63_MVK_F_Kfg_x_12.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55563_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55562_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55562_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55563_hdb_x_22.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55563_ina_x_17.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55563_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55563_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55563_Z10714-feb16-oct18-MVK.MPNIO-F-v2.2_pn_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55563_01-205-5408-01-16_15.02.2021_tuev_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55563_02-03.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
  • Stáhnout Software a ovladace 10500984_MVKSafety Configurator_TB2_x_30.zip
  • Stáhnout Software a ovladace 55557_SISTEMA_TB3_x_22.zip
  • Stáhnout Software a ovladace 10500984_MVKSafety_Configurator_20.zip
cULus
PROFINET
PROFIsafe
* bez DPH, bez nákladů na dopravu