Mohlo by Vás také zajímat
bezp. vstupy/výstupy až do bezp. úrovně 4/PLe (EN ISO 13849-1), až do SIL 3 (IEC 61508), až do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Bezpečnostní instrukce
PL | až do e |
---|---|
Kategorie | až do 4 |
PFH | 1.653E-9 |
DC | 98% |
SIL | až do 3 |
SIL CL | až do 3 |
Provozní životnost | 20 let |
Připojení
Sběrnice | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A |
I/O porty | M12, 5-pin, A-kódování |
Obecné údaje
Ochrana | IP67 |
---|---|
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
Teplotní rozsah | -20...+55 °C (skladovací teplota -40...+70 °C) |
Rozměry V׊×H | 44×63×225 mm |
PROFINET
Shared Device/Input | ano, pro 2 ovládání |
---|---|
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
MRP | ano |
Adresace | DCP |
Bezpečnostní vstupy
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), ochrana proti zkratu a přetížení, nebo max. 700 mA pouze pro jeden PIN |
---|---|
Typ | pro elektronické nebo mechanické spínače |
Bezpečnostní výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Spínací proud bezpečnostního výstupu | max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
Detekce křížového zkratu | Senzor/Aktuátor |
Detekce přerušení vodiče | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879570763 |
eClass | 27242604 |
Země původu | DE |