MVK Pro MPNIO DIO8 IOL8 M12L 4P
Č.prod.: | 54600 |
Hmotnost: | 0.92 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Digitální vstupy/výstupy
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 4-pin, L-kódování
M12, 5-pin, A-kódování
Plně zalité pouzdro.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 4-pin, L-kódování
M12, 5-pin, A-kódování
Plně zalité pouzdro.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí US DC | 24 V |
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Výsledný proud UA max. | 16 A |
Výsledný proud US max. | 16 A |
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Senzorový proud US na vstup max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost max. | 10 A |
Elektrické údaje | Výstup
Proud aktuátoru UA na výstup max. | 2 A |
---|---|
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Výstupní proud na kolík max. | 2 A |
Výstupní proud na port max. | 4 A |
Výsledný proud na výstupu max. | 10 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | PROFINET |
---|---|
Webové rozhraní | ano |
Průmyslová komunikace | Profinet
Počet aktivních spojení (řadič IO) max. | 2 |
---|---|
IRT (síťová komuníkace) | ano |
PROFINET Netload Class | III |
Adresace PROFINETu | DCP |
Třída shody PROFINETu | C |
Specifikace PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | ano |
Průmyslová komunikace | IO-Link
Typ IO-Linku | 8× Master |
---|---|
Port Class | A, B |
IO-Link Revision ID | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu | 32 Bytes |
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu | 32 Bytes |
Automatic baudrate detection | ano |
Průmyslová komunikace | funkce IIoT
Počet relací / klientů OPC UA max. | 5 |
---|---|
Integrace JSON | REST-API, MQTT |
OPC UA transport | UA TCP, UA Secure Conversation, UA Binary Encoding |
Hlídání napětí | ano |
Current Monitoring | ano |
Interval zveřejnění OPC UA min. | 100 ms |
Diagnostika
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Události s účastí IO-Link | Podpětí napájení, žádné napětí |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Přerušení kabelu | na každý port |
Hlídání teploty | ano |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 42 mm |
Šířka | 63 mm |
Hloubka | 225 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X0-X7 |
---|---|
Druh připojení 2 | XD1 |
Druh připojení 3 | XD2 |
Druh připojení 4 | XF1, XF2 |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO / IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | L |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | n.c. |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | L |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
Druh připojení 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Kódování | D |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001597 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879859530 |
Příslušenství
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Napájecí kabel ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Momentový klíč ----