MVP12-Metall 8xM12 DI16 IOL
IO-Link Version 1.1
Č.prod.: | 55519 |
Hmotnost: | 0.477 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Kompaktní modul
IO-Link V1.1
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
IO-Link V1.1
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Type input | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
---|---|
Vstupní časově řízený filtr | 1 ms |
Průmyslová komunikace | IO-Link
IO-Link Revision ID | V1.1 |
---|---|
Typ IO-Linku | Device |
Doba cyklu IO-Linku min. | 2,3 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnostika
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
---|---|
Události s účastí IO-Link | Podpětí napájení, žádné napětí |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 4-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 145 mm |
Šířka | 55 mm |
Hloubka | 32 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X0-X7 |
---|---|
Druh připojení 2 | XZ1 |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879740104 |
Příslušenství
---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----