Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Male module, 17-pole  70MH-MAB1C-0170201
Ilustrační obrázek

Male module, 17-pole

160 V, 10 A

Č.prod.: 70MH-MAB1C-0170201
Hmotnost: 0.009 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 2,25 €
  • 2,13 €
  • 2,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kolík
17-pin
Lisovací kontakt
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 160 V
Provozní napětí DC 160 V
Provozní proud 10 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,14 mm²
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Číslo AWG min. 26
Číslo AWG max. 13
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. 3,7 mm
Připojení Lisovací kontakt
Gender male
Zapojovací cykly min. 500
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 17
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2,5 kV
Izolační odpor min. 100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1) I
Kategorie přepětí (EN 60950-1) III
Technické údaje | Mechanické údaje
Přídržná síla, kontakty min. 70 N
Přídržná síla, moduly min. 150 N
Tažná síla max. 140 N
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94) V-0
Materiál plášť PA
Materiál kontakt Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Počet modulových míst 1
Výška 44 mm
Šířka 14,5 mm
Hloubka 34,4 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
Balicí množství 5
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879641579

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 70MH-MAB1C-0170201_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-MAB1C-0170201_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu