Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Miro Triac  3000-36001-2000025
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Miro Triac

IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 10 A

Č.prod.: 3000-36001-2000025
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.15 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 81,90 €
  • 77,35 €
  • 72,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Triac 10 A
24 V DC
Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 3 V
Vstupní napětí DC min. 10 V
Vstupní napětí DC max. 53 V
Vstupní proud DC 7,8 mA
Ovládací napětí DC 24 V
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. 10 ms
Doba trvání rázového proudu max. 16,6 ms
Prodleva před zapnutím max. 10 ms
Klidový proud OFF max. 1 mA
Spínací frekvence, indukční, max. 1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max. 20 Hz
Spínací napětí AC min. 12 V
Spínací napětí AC max. 400 V
Spínací proud min. 100 mA
Spínací proud max. 10 A
Pokles napětí AC max. 0,15 V
Rázový proud max. 70 A
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 76 mm
Šířka 38 mm
Hloubka 80 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 2
PIN 1 A 2
PIN 2 A 1
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 3
PIN 1 14
PIN 2 13
PIN 3 13

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879020985

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-36001-2000025_1601-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-36001-2000025_1601-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Omezovač přepětí ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu