Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlight Illumix Classic Line 12W  4000-75801-1415012
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlight Illumix Classic Line 12W

LED osvetleni stroje, IP67, 24VDC, M12

Č.prod.: 4000-75801-1415012
Hmotnost: 0.64 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 362,79 €
  • 342,64 €
  • 322,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Modlight Illumix Classic Line
12 W
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 21,6 V
Provozní napětí DC max. 27,6 V
Příkon max. 12 W
HMI | Illumination properties
Radiation angle min. 120 °
Barevná teplota 5500 K
Reprodukce barev (Ra) min. 80
Světelná účinnost 105 lm/W
Barva světla bílá denního světla
Světelný tok 1260 lm
Instalace | Připojení
Family construction form M12
Gender male
Instalace | Obsazení pinů
Kódování A
Počet pinů 4
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. 2000 m
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Ochrana přístroje | Mechanicky
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra eloxiert
Materiál plášť Hliník
Materiál kryt svítidla difuzní jednoduché bezpečnostní sklo (ESG)
Tloušťka materiálu krytu svítidla 4 mm
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 37 mm
Šířka 410 mm
Hloubka 40 mm
Průměr hlavy šroubu max. 12 mm
Závit šroubovací hlavy max. M5
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 %

Druh připojení 1
Family construction form M8
Gender male
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V DC
PIN 4 24 V DC

ECLASS-6.0 27110306
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC000348
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 94054239
GTIN 4048879670814

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 4000-75801-1415012_E473165-IFDR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 4000-75801-1415012_E473165-IFDR_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 4000-75801-1415012_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-75801-1415012_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-75801-1415012_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-75801-1415006_ina_10_16.pdf (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-75801-1415012_10-01.17_ce_z_a.pdf (A)

---- Pasivní rozbočovač I/O s kabelem ----
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu