Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlight XTREME 440  4000-75827-1315000
Ilustrační obrázek

Modlight XTREME 440

LED strojni svetlo, IP69K, 24 V, M12, 870lx (1,0m)

Č.prod.: 4000-75827-1315000
Hmotnost: 2.243 kg
Země původu:  AT
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 543,20 €
  • 513,02 €
  • 482,84 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Příkon max. 1120 mA
HMI | Illumination properties
Jas 860 lx
Instalace | Připojení
Family construction form M12
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 5
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (ISO 20653:2013) IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Vlastnosti pouzdra s nerezovým krytem
Materiál plášť Hliník
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 43 mm
Šířka 97 mm
Hloubka 441 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 55 °C

ECLASS-6.0 27110303
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC001334
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 94054239
GTIN 4048879439169

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed US 4000-75827-1315000_E473165-IFDR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-75827-1315000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-75827-1315000_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-75827-1315000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-75827-1315000_ina_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-75827-1315000_01-04.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-75827-1315000_01-04.19_ce_z_c.pdf (C)

---- Pasivní rozbočovač I/O s kabelem ----
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Mechanické příslušenství pro svítidla ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu