Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD - modul rozhrani  4000-68000-0410000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlink MSDD - modul rozhrani

SUB-D9 F/hroty + SUB-D25 F/hroty

Č.prod.: 4000-68000-0410000
Hmotnost: 0.041 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 20,57 €
  • 19,42 €
  • 18,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

SUB-D9; SUB-D25
1× SUB-D9 (letovací hroty/samice)
1× SUB-D25 (letovací hroty/samice)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 88 mm
Šířka 51 mm
Hloubka 40 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. -30 °C
Skladovací teplota max. 60 °C
SUB-D9
Provozní napětí AC 48 V
Provozní napětí DC 48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 42,4 V
Provozní proud 3 A
Provozní proud max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany SUB-D9
Gender female
Rod na zadní straně Lötanschluss
Druh zajištění Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů 9
SUB-D25
Provozní napětí AC 48 V
Provozní napětí DC 48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 42,4 V
Provozní proud 3 A
Provozní proud max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D25
Rodinné konstrukční provedení zadní strany SUB-D25
Gender female
Rod na zadní straně Lötanschluss
Druh zajištění Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů 25

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879037990

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 4000-68000-0410000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 4000-68000-0410000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-68000-0410000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-0410000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0410000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68000-0410000_11-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0410000_11-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu