Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD - modul rozhrani  4000-68000-1620000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlink MSDD - modul rozhrani

2x RJ45 F/F, 8pin + SUB-D9 F/M

Č.prod.: 4000-68000-1620000
Hmotnost: 0.042 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 53,64 €
  • 50,66 €
  • 47,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

RJ45; RJ45; SUB-D9
2× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× SUB-D9 (samice/samec)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 88 mm
Šířka 51 mm
Hloubka 21 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. 5 °C
Skladovací teplota max. 40 °C
SUB-D9
Provozní napětí AC 48 V
Provozní napětí DC 48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 42,4 V
Provozní proud 3 A
Provozní proud max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany SUB-D9
Gender female
Rod na zadní straně male
Druh zajištění Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů 9
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 42,4 V
Provozní proud max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany RJ45
Kategorie kabelu min. Cat5e
Druh zajištění Konektor snap-in

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879037419

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 4000-68000-1620000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 4000-68000-1620000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 4000-68000-1620000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-1620000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-1620000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68000-1620000_14-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-1620000_14-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu