Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD - prislusenstvi  4000-68000-9030010
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlink MSDD - prislusenstvi

kabel SUB-D9 M / SUB-D9 M, delka 2,0m

Č.prod.: 4000-68000-9030010
Hmotnost: 0.137 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 19,31 €
  • 18,23 €
  • 17,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

SUB-D9 (samec/samec)
2.0 m

Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný ano

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27060390
ECLASS-7.0 27060308
ECLASS-8.0 27060308
ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.1 27060308
ECLASS-11.1 27060308
ECLASS-12.0 27060308
ETIM-5.0 EC000830
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879037082

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu