Modlink MSDD - prislusenstvi
prechodka SUB-D25 F / SUB-D25 F
Č.prod.: | 4000-68000-9040050 |
Hmotnost: | 0.016 kg |
Země původu: | TW |
Bude pro Vás připraveno přednostně
Popis
Gender Changer
SUD-D25 (samice/samice)
SUD-D25 (samice/samice)
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 53,5 mm |
---|---|
Šířka | 16,8 mm |
Hloubka | 25 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440214 |
ECLASS-9.0 | 27440214 |
ECLASS-10.1 | 27440214 |
ECLASS-11.1 | 27440214 |
ECLASS-12.0 | 27440214 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879036825 |