Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD - prislusenstvi  4000-68000-9040051
Ilustrační obrázek

Modlink MSDD - prislusenstvi

prechodka SUB-D25 F / SUB-D25 M

Č.prod.: 4000-68000-9040051
Hmotnost: 0.016 kg
Země původu:  CN
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 14,85 €
  • 14,03 €
  • 13,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Gender Changer
SUB-D25 (samice/samec)
Certificate

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 53,5 mm
Šířka 16,8 mm
Hloubka 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879036818

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-9040051_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-9040051_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-9040051_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu