Modlink MSDD - prislusenstvi
ochranny kryt pro dvojity ramecek
Č.prod.: | 4000-68000-9170000 |
Hmotnost: | 0.28 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Kryt pro ochranu před dotykem
pro dvojitý rámeček
ABS černý
pro dvojitý rámeček
ABS černý
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | ABS |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 150 mm |
---|---|
Šířka | 160 mm |
Hloubka | 95 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142414 |
ECLASS-7.0 | 27142414 |
ECLASS-8.0 | 27142414 |
ECLASS-9.0 | 27142414 |
ECLASS-10.1 | 27142414 |
ECLASS-11.1 | 27142414 |
ECLASS-12.0 | 27142414 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85472000 |
GTIN | 4048879460910 |