Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD set - ramecek a vlozky  4000-68122-1200010
Ilustrační obrázek

Modlink MSDD set - ramecek a vlozky

4000-68122-0000000 + 4-68000-1200000 + 4-68000-0010000

Č.prod.: 4000-68122-1200010
Hmotnost: 0.724 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 119,39 €
  • 112,75 €
  • 106,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Rámeček
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 60 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min. 1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. 5 mm
Povrchová úprava pouzdra KTL
Materiál plášť Jemný zinkový tlakový odlitek
Stínicí plech
Connection information Závit M4
Utahovací moment 0,9 Nm
Německo (VDE)
Připojovací průřez max. 6 mm²
Číslo AWG max. 10
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud 16 A
Stavová indikační LED žlutá
Připojení Šroubové svorky SK
Počet pinů 2 + PE
Přípojky na pól 2
S ochranným kontaktem ano
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 42,4 V
Provozní proud max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany RJ45
Kategorie kabelu min. Cat5e
Druh zajištění Konektor snap-in

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879035422

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 4000-68122-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-1200000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-0010000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Product data 4000-68000-0010000_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-1200000_14-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu