Modlink MSDD set - ramecek a vlozky
4000-68223-0000000 + 4-68000-1200000 + 4-68000-1260000
Č.prod.: | 4000-68223-1201260 |
Hmotnost: | 0.43 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Rámeček
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Provozní teplota min. | -10 °C |
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min. | 1 mm |
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm |
Povrchová úprava pouzdra | s povrchovou úpravou |
Barva víka | transparentní |
Materiál víka | PC |
Materiál plášť | Jemný zinkový tlakový odlitek |
Stínicí plech
Connection information | Závit M4 |
---|---|
Utahovací moment | 0,9 Nm |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
SLB4
Připojovací geometrie | 4.8 x 0.8 mm |
---|---|
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud | 24 A |
Připojení | Flachstecker |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879330732 |