Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD set - ramecek a vlozky  4000-68512-0020003
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlink MSDD set - ramecek a vlozky

4000-68512-0000003 + 4000-68000-0020000

Č.prod.: 4000-68512-0020003
Hmotnost: 0.321 kg
Země původu:  BE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 55,67 €
  • 52,57 €
  • 49,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Rámeček
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -30 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min. 1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. 5 mm
Barva víka transparentní
Barva pouzdra černá
Materiál víka PC
Materiál plášť PA
Německo (VDE)
Připojovací průřez max. 6 mm²
Číslo AWG max. 10
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud 16 A
Připojení Šroubové svorky SK
Počet pinů 2 + PE
Přípojky na pól 2
S ochranným kontaktem ano

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002625
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879406307

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 4000-68000-0020000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68512-0000003_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0020000_4064-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu