Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Modlink MSDD - zasuvkovy modul

VDE s LED - 250 VAC / 16 A

Č.prod.: 4000-68000-0010000
Hmotnost: 0.174 kg
Země původu:  BE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 30,02 €
  • 28,35 €
  • 26,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Německo (VDE) bílá
Šroubové svorky
LED (žlutá)
Certificate
Certificate

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 88 mm
Šířka 51 mm
Hloubka 68 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. -30 °C
Skladovací teplota max. 60 °C
Německo (VDE)
Připojovací průřez max. 6 mm²
Číslo AWG max. 10
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud 16 A
Stavová indikační LED žlutá
Připojení Šroubové svorky SK
Počet pinů 2 + PE
Přípojky na pól 2
S ochranným kontaktem ano

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879038294

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-0010000_dxf_x_b.7z (B)
  • Construction files: P8 4000-68000-0010000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0010000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • Document: Product data 4000-68000-0010000_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0010000_4063-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF Report 4000-68000-0010000_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu