Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD - zasuvkovy modul  4000-68000-0110000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlink MSDD - zasuvkovy modul

NEMA 5-15 - 125 VAC / 3 A s pojistkou

Č.prod.: 4000-68000-0110000
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 41,85 €
  • 39,53 €
  • 37,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

USA (NEMA 5-15)
s pojistkou
Zásuvné-letovací připojení
Certificate
Certificate

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 88 mm
Šířka 51 mm
Hloubka 60 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. 10 °C
Skladovací teplota max. 60 °C
Pojistka
Provozní napětí AC 250 V
Provozní napětí DC 32 V
Nominální proud 3 A
USA
Připojovací geometrie 4.8 x 0.5 mm
Provozní napětí AC 125 V
Provozní proud 3 A
Připojení Zásuvné-letovací připojení
Počet pinů 2 + PE
S ochranným kontaktem ano

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879038195

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 4000-68000-0110000_E205946-NMTR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 4000-68000-0110000_E205946-NMTR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 4000-68000-0110000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-0110000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0110000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Kryt ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu