Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink Vario - M12 F 5-pin  7000-42116-0000000
Ilustrační obrázek

Modlink Vario - M12 F 5-pin

Č.prod.: 7000-42116-0000000
Hmotnost: 0.037 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 53,33 €
  • 50,36 €
  • 47,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Použití - mobilní pouzdro
Samice přímá – samec přímý
M12, 5-pin
A-kódování
dobrá odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Family construction form M12
Kódování A
Family construction form M12
Kódování A
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 49 V
Provozní napětí DC 49 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,6 Nm
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra nickel plated
Materiál těsnění FKM
Materiál plášť Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879562812

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu