Modlink Vario - M12 M B-kodovani
Č.prod.: | 7000-44114-0000000 |
Hmotnost: | 0.034 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Vložka - statické pouzdro
Samec přímý – samici přímou
M12, 4-pin
B-kódování
dobrá odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Samec přímý – samici přímou
M12, 4-pin
B-kódování
dobrá odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | B |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 4 |
Family construction form | M12 |
Kódování | B |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 4 |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 49 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 49 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál plášť | Mosaz |
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
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879576499 |