Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink Vario - vlozka 6/4 bez uzaveru  MVT1821-092406041
Ilustrační obrázek

Modlink Vario - vlozka 6/4 bez uzaveru

samice, ocel V4A

Č.prod.: MVT1821-092406041
Hmotnost: 0.031 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 34,79 €
  • 32,85 €
  • 30,92 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Modlink Vario
Vložka - statické pouzdro
Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
bez odpojení
AD6

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Technické údaje | Mechanické údaje
Bariéra bez odpojení
Provozní tlak min. -0,8 bar
Provozní tlak max. 16 bar
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál těsnění FPM
Materiál plášť Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Mechanické údaje | Montážní údaje
Vnější průměr hadice 6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 73269098
GTIN 4048879572347

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP MVT1821-092406041_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu