Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink Vario - zaslepka  M1800-97613
Ilustrační obrázek

Modlink Vario - zaslepka

PE, pro M1850- a M1851-060601

Č.prod.: M1800-97613
Hmotnost: 0.016 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 5,58 €
  • 5,27 €
  • 4,96 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Modlink Vario
Příslušenství
Ochranná krytka
PE
Množství: 1 kus
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť PE
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 67 mm
Šířka 67 mm
Hloubka 16 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002641
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 39269097
GTIN 4048879616928

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP M1800-97613_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu