Modul samice, 1pol.
1000 V, 200 A
Č.prod.: | 70MH-MAC2A-0010707 |
Hmotnost: | 0.064 kg |
Země původu: | PL |
Dostupné
Popis
Samice
1-pin
Axiální šroubový spoj
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Axiální šroubový spoj pouze pro flexibilní vodiče
Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (4×)
1-pin
Axiální šroubový spoj
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Axiální šroubový spoj pouze pro flexibilní vodiče
Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (4×)
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 1000 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 1000 V |
Provozní proud | 200 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 25 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 70 mm² |
Číslo AWG min. | 3 |
Číslo AWG max. | 0 |
Instalace | Připojení
Délka odizolování | 16 mm |
---|---|
Variabilní průměr izolace žíly max. | max. 12 mm (25 mm²); 16 mm (40 mm²) |
Connection information | Axiální šroubový spoj |
Utahovací moment | (25...35 mm²); 9 Nm (50 mm²); 10 Nm (70 mm²) |
Utahovací moment | 8 Nm |
Gender | female |
Velikost klíče | SW5 |
Zapojovací cykly min. | 500 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál plášť | PC |
Materiál kontakt | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Počet modulových míst | 2 |
---|---|
Výška | 35 mm |
Šířka | 30,3 mm |
Hloubka | 29,4 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879663694 |