Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
NG 10 usmernovaci modul, 1fazovy  85730
Ilustrační obrázek

NG 10 usmernovaci modul, 1fazovy

IN: 29VAC OUT: 24V/10A

Č.prod.: 85730
Hmotnost: 0.75 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 188,62 €
  • 178,70 €
  • 168,77 €
  • 148,91 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Usměrňovač, 1-fázový
INPUT: 29 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Výstupní výkon: 240 W
Proud: max. 10 A
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní 16 A
Type of primary fuse Microfuse 5 × 20 mm
Charakteristika předřazeného jištění Mittelträge
Vstupní napětí 1 AC 29 V
Vstupní proud DC max. 10 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní filtr LED, filtrováno pomocí Elko
Výstupní napětí DC max. 39 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Output current max. 10 A
Zbytkové zvlnění max. 5 %
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 AC
PIN 2 AC
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27040390
ECLASS-7.0 27040390
ECLASS-8.0 27040390
ECLASS-9.0 27040390
ECLASS-10.1 27040390
ECLASS-11.1 27040390
ECLASS-12.0 27040390
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044083
GTIN 4048879079471

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 85730_778-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu