Nastroj pro krimpovani
hranate, kratke
Č.prod.: | 70MH-ZW002-2000000 |
Hmotnost: | 0.58 kg |
Země původu: | SE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Lisovací kleště
pro čtyřhranné krimpování
krátký
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
pro čtyřhranné krimpování
krátký
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 200 mm |
---|---|
Šířka | 76 mm |
Hloubka | 22 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 21043811 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 21043811 |
ECLASS-7.0 | 21043811 |
ECLASS-8.0 | 21043811 |
ECLASS-9.0 | 21043811 |
ECLASS-10.1 | 21043811 |
ECLASS-11.1 | 21043811 |
ECLASS-12.0 | 21043811 |
ETIM-5.0 | EC000168 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 82032000 |
GTIN | 4048879658492 |