Odrusovaci modul pod ventil, typ A 18mm
VBS-VL-24/50
Č.prod.: | 3124048 |
Hmotnost: | 0.018 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24 V AC/DC
VDR + LED
Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.
VDR + LED
Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje
Odpojovací špička | max. 45 V |
---|---|
LED signalizace | (mléčná žlutá) |
Vstupní napětí | 12...25 V AC/DC |
max. výkon (W) | max. 50 W (VA) |
Čas zpoždění odpojení | min. 15 ms |
Obecné údaje
Materiál (kontakt) | Postříbřená bronz |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Pouzdro | Černý polyamid, samozhášivý, teplotní odolnost do 130 °C |
Rozměry V׊×H | 37×39×30 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879012218 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |