Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pod ventil, typ A 18mm  3224681
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pod ventil, typ A 18mm

MLA-LGZL-24/60

Č.prod.: 3224681
Hmotnost: 0.014 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 11,79 €
  • 11,14 €
  • 10,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

24 V AC/DC
Dioda + LED (zelená)
Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Capacity CX 200 ms
Přídržný výkon max. 60 W
Elektrické údaje | Napájení
Vypínací špičkové napětí max. 1 V
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 20 V
Vstupní napětí AC max. 27 V
Vstupní napětí DC min. 20 V
Vstupní napětí DC max. 27 V
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Technické údaje | Instalace
Konstrukční provedení v podobě kontaktu A
Vzdálenost kontaktů 18 mm
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu postříbřené
Materiál plášť PUR
Materiál kontakt Bronze
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 4,5 mm
Šířka 37,5 mm
Hloubka 28 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879011310

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 3224681_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Product data 3124680_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3224681_02-08.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3224681_02-08.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu