Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro ABB  21172
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro ABB

RC prvek, 110VAC/DC

Č.prod.: 21172
Hmotnost: 0.01 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 12,02 €
  • 11,35 €
  • 10,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek A 9...A 16
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor 1.5× UN
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 110 V
Vstupní napětí AC max. 250 V
Vstupní napětí DC min. 110 V
Vstupní napětí DC max. 250 V
Instalace | Připojení
Connection information Zástrčka
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 40 mm
Šířka 34,5 mm
Hloubka 15 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879020015

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 21172_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 21172_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 21172_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Product data 21172_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 21172_10-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 21172_10-07.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu