Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro Siemens  21217
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Odrusovaci modul pro Siemens

RC 230 V pro 3RT10 3.../4...

Č.prod.: 21217
Hmotnost: 0.064 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 9,63 €
  • 9,10 €
  • 8,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek 3 RT 1.3/1.4
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor 1.5× UN
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 127 V
Vstupní napětí AC max. 250 V
Vstupní napětí DC min. 127 V
Vstupní napětí DC max. 250 V
Instalace | Připojení
Connection information Zástrčka
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 36 mm
Šířka 36 mm
Hloubka 10,2 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879019910

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 21217_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: EAC 21217_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 21217_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Product data 21215_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 21217_08-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 21217_08-05.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu