Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro Siemens  26502
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro Siemens

LGZ 24-250 VDC

Č.prod.: 26502
Hmotnost: 0.006 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 6,17 €
  • 5,82 €
  • 5,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

24 V AC/DC
Dioda/Z-dioda
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. 12 V
Vstupní napětí DC max. 240 V
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 28 mm
Šířka 8,6 mm
Hloubka 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879017626

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 26502_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 26502_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu