Odrusovaci modul pro Siemens
VG LED 24/48 VDC
Č.prod.: | 26504 |
Hmotnost: | 0.006 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
24 V AC/DC
VDR + LED
VDR + LED
Technické údaje
Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 12 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 70 V |
Vstupní napětí DC min. | 12 V |
Vstupní napětí DC max. | 70 V |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 28 mm |
---|---|
Šířka | 8,6 mm |
Hloubka | 32 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879017602 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----