Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro motor  23104
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro motor

RC prvek, 3x690VAC/7,5kW

Č.prod.: 23104
Hmotnost: 0.16 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 32,81 €
  • 30,98 €
  • 29,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

3× 400 V AC
3× 575 V AC
3× 690 V AC
RC
Pro montáž na DIN lištu použijte 2×upevňovací adaptér obj. č. 20900
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 690 V
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1 mm²
Instalace | Připojení
Connection information Jednotlivé licny
Délka jednotlivých licen 500 mm
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Materiál zalévací hmoty 2-složková zalévací hmota
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 92 mm
Šířka 61 mm
Hloubka 25 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879019347

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 23104_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 236056_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: DXF 23104_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 236056_stp_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 23104_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 23100_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 23104_23-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 23104_23-03.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu