Adapter M12 / D-Sub 180° Profibus
M12 M B-kod. / M12 F B-kod.
Č.prod.: | 7000-99421-0000000 |
Hmotnost: | 0.045 kg |
Země původu: | HU |
Dostupné
Popis
PROFIBUS
Sběrnicový konektor 180°
SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování
Sběrnicový konektor 180°
SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Ukončovací odpor | integrované, připojitelné |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 4,75 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 5,25 V |
Příkon max. | 12,5 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 12 MBit/s |
---|
Instalace | Připojení
Family construction form | M12 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP30 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 77 mm |
---|---|
Šířka | 31 mm |
Hloubka | 15 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879303644 |
Příslušenství
---- Zakončovací rezistor ----
---- Datová linka ----
---- Připojovací kabel ----